arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW plus 215-66 A8-GBK

ROTA THW plus 215-66 A8-GBK

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 800622

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 66 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 7.4 mm
  • 齿距: 4.712 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 82 kN
  • 最大启动力: 46 kN
  • 最大旋转速度: 5400 1/min
  • 重量: 26 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 5400.0
Max. clamping force [kN] 82.0
Max. actuating force [kN] 46.0
Stroke/jaw [mm] 7.4
Tooth pitch [mm] 4.712
Piston stroke (H) [mm] 25.0
Moment of inertia [kgm²] 0.16
Weight [kg] 26.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws and operating manual