ROTA THW3 500-165 Z380-GBK
旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き
ID 1366721
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3 ジョーリングピストンチャック
- 密閉設計
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 165 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 10.5 mm
- 歯ピッチ: 7 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- 最大把持力: 240 kN
- 最大作動力: 128 kN
- 最大回転速度: 2200 1/min
- 重量: 199.1 kg
技術的詳細
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 15 (Z380) |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 240.0 |
| 最大启动力 [kN] | 128.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 10.5 |
| 齿距 [mm] | 7.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 7.23 |
| 重量 [kg] | 199.1 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环的装配扳手、吊环螺栓和操作手册