arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MGT-IC Ø1000 Illustration similar

MGT-IC Ø1000

旋削加工用 MAGNOS

Ident.-Nr. 1311857

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: ラジアルポール
  • マグネット・タイプ: ダブルアルニコ
  • 残留磁気の少ないサイクル
技術データ
  • 寸法: Ø1000 x 142 mm
  • 極数: 18(Tスロット 10H8)
  • 最大保持力: 160 N/cm²
  • 最大回転速度: 400 1/min
  • 最小クランプ軸: 250 mm
  • 最大クランプ軸: 1000 mm
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 720 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • チャンネル数: 3
  • 接続: 7-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
ØAD [mm] 1000.0
ØID [mm] 250.0
H [mm] 142.0
Force de serrage max. [N/cm²] 160.0
Nombre de pôles 18.0
Raccordement 7-PIN
Nombre de canaux 3.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Vitesse de rotation max. [1/min] 400.0
Poids [kg] 720.0

納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)