arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ピン付きレンチ、可動クロスハンドル

Wrench with pin and movable cross handle

Accessories lathe chucks standard
Actuation key with movable cross handle for actuation of SCHUNK ROTA-S plus and ROTA-G manual chucks. Excellently suitable if there is not much space for actuation.
全フィルター
5件の結果
88004520
-
165.0 mm
Com ejetor 
88004521
-
225.0 mm
Com ejetor 
88018577
-
235.0 mm
Com ejetor 
88018809
-
255.0 mm
Com ejetor 
88018579
-
420.0 mm
Com ejetor