arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ツールチェンジ・パレットシステム

ツールチェンジ・パレットシステム

手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ブラケット、ピラミッドブラケット、イケール用の52 x 52 mmゲージ付き統合機械式クイックチェンジ・パレットシステム

利点と特長

  • SCHUNKの小型部品用バイス用クイックチェンジ・パレットシステム
    KSC miniとKSC3 80~130センタークランプバイスを小型部品用に素早く簡単に変換
  • 高強度、高質アルマイト合金の使用により軽量化
    特にパレットオートメーションにおいて、最高の可搬重量を実現します。
  • 優れたコストパフォーマンス
    パレットソリューションにおける最適利用
  • 理想的なアクセス性
    5 つの側面からの機械加工に理想的

オプション、その他

  • 機械式クイックチェンジ・クランプシステムにより、取り扱いが容易でセットアップ時間が短い
    SCHUNKは KONTEC GFD により、小型の KSC3 80 および KSC ミニバイス用のクイックチェンジ・パレットシステムを内蔵し、重量を最適化したブラケットを発表しました。バイスは、ブラケットにある4本のクランプボルトで素早く簡単に手動でクランプできます。硬質陽極酸化アルミ製のベースボディのおかげで、クイックチェンジ・パレットシステムは、特にパレット自動化のための安価で軽量な完全ソリューションであり、機械の稼動時間を延ばし、セットアップ時間の短縮に役立ちます。