arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø20 Ø7 25° 類似のイラスト

WZS GZB-S Ø20 Ø7 25°

ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ

ID 207680

WZS GZB-S Ø20 Ø7 25°, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
  • 25° チャンファ付
  • クランプ径: 7 mm
  • 長さ: 51 mm
テクノロジー ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
シリーズ WZS GZB-S 25° 輪郭型
クランプ径 D1 7 mm
D2 [mm] 20
D3 [mm] 25
D4 [mm] 16
L10 [mm] 10
重量 [kg] 0.1

バージョン
25° チャンファ付

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。