arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

生産開始のゴーサインが出ました!​

VERO-Sなら、ワークの交換をわずか数秒で完了できます。交換のための操作は簡単、確実、そして正確です。
繰り返し、何度でも。

ダウンタイムは時間と生産性の損失を招きます。VERO-Sクイックチェンジ・パレットシステムを利用すれば、セットアップ時間をわずか数秒にまで短縮でき、柔軟な製造プロセスから自動化生産への道を開けます。再現性の高いインターフェースが、プロセスの信頼性を最大限に高め、システムの高い稼働率とコスト効率に優れたシーケンスを実現します。​

今すぐアプリケーション/用途について相談する

あらゆるタスクに対応する柔軟性 – 現在、そして将来にわたって​

コンテンツは近日公開

生産要件は常に変化しつつあります。
VERO-Sはそうした変化に合わせ、対応を進めています。​

今日は単一コンポネント、明日は量産、明後日は自動化されたマシンテンディング。モジュール式設計により、VERO‑Sは新たな要件に柔軟に対応することができます。さらに、1,000通り以上の組み合わせが可能であるため、事実上、あらゆるクランプ作業に最適なソリューションを提供することができます。これにより、貴社の製造業務は、将来どのような状況にも柔軟に対応できる体制を整えることができます。

セルフロック機構により、常にしっかりと固定されます​

KONTEC-KSC3 SKQ TENDO EC-VERO-S

プロセスの信頼性を最大限に高める設計です: セルフロック機構により、圧力低下時にもワークやクランピングデバイスを確実に固定します。これにより、加工工程の安全性を最大限に高め、クランピング技術をいつでも信頼し、安心してお使いいただけます。​

メンテナンスが不要なので、ダウンタイムが発生しません。

機械が稼働するあらゆる現場で、生産性が生まれます。VERO‑Sは密閉型設計を採用しているため、長年にわたり信頼性の高い動作を維持し、メンテナンスフリーでご使用いただけます。これにより、メンテナンスコストを削減するとともに、予期せぬダウンタイムを防ぎ、システムの高い可用性を安定して維持できます。​

VERO-S アプリケーション例

工作機械を自動化する、完璧なパートナー

TANDEM-KRP3特殊ジョー、VERO-S-NSLシリーズ、NSRレンジ

自動化された製造への道は、標準化された、信頼性の高いプロセスから始まります。VERO-Sを導入することで、ワークやクランピングデバイス、その他の装置の自動交換への道が開かれます。再現性の高いインターフェースにより、手作業による介入の必要性が減ると同時に、自動化の概念が簡素化されます。また、工作機械が将来の要件に対応できるよう、準備を整えることも可能となります。

自動化されたマシンテンディングについて

実用例

特集: セットアップ時間の短縮とダウンタイムの削減に向けたアプローチとしてのVERO-S。​

アドバイス

コンテンツは近日公開

顧客管理 ワーククランピング技術

電話 +49-7572-7614-1300

メールを書く

機械加工用クイックチェンジパレット技術で生産性を最大化

機械加工プロセスの段取り時間を短縮することは、製造業において収益性を高めるための主な要因の一つです。CNCマシニングセンタでは、クランピングとアライメント中の機械停止が効率の低下を招きます。この課題に対する究極の解決策は、加工におけるゼロポイント技術を導入をすることです。これにより、静的かつ普遍的で高精度な基準点が確立され、新しい操作のたびにマシンを再基準化する必要がなくなります。

加工にクイックチェンジシステムを使用する場合、ワークの準備はすべて機械の外部で行われます (外部セットアップ)。SCHUNK の VERO-S NSE3 モジュールシリーズは、この目的のために特別に開発されました。特許取得済みのダブルストロークシステムと統合されたターボ機能により、このモジュールは最大 250% の引張力を発揮し、最も過酷な条件下でも振動のない切断を可能にします。

VERO-S NSE3 を使用した実用的な結果は以下の通り:

  • セットアップ時間を最大90%短縮し、スピンドルの稼働率を最大化します。
  • パレットやワークの迅速な交換を行いながら、<0.005 mm のミクロンレベルの繰り返し精度を実現。
  • 標準システム圧力はわずか 6 bar で、増圧器なしで効率的な運転が可能です。

よくある質問: セットアップとゼロ設定

製造工程におけるクイックチェンジ・パレットシステムとは何ですか?

クイックチェンジ・パレットシステムは、CNCマシン上で静的で不変のゼロポイントを確立する高度なクランプ技術です。SCHUNK の VERO-S NSE3 モジュールは、市場における同カテゴリーのベンチマークとされ、従来の 空圧式クランピングデバイスよりも 柔軟性という点で優れています。テーパーとクランプピンを使用し、1回の操作でワークの位置決めとクランプが可能です。これによって、再調整の必要なく、しっかりとした固定と0.005 mm未満の繰り返し精度が確保されます。

VERO-Sはセットアップ時間の短縮にどのように役立ちますか?

VERO-Sは、CNCマシンの外部でワークを準備する (外部セットアップ) ことにより、セットアップ時間を短縮します。クイックチェンジ技術により、加工完了後、パレットやワークを数秒以内で交換することができます。これらのモジュールは完全に密閉されており、腐食の心配がありません。これにより、機械のダウンタイムを最大90%削減するとともに、機械を真の オートメーション に対応できる状態に整え、クーラントや切りくずが存在する環境でも、信頼性を完全に確保します。

VERO-S NSE3 は以前のマウントシステムと互換性がありますか?

はい、互換性は保証されています。SCHUNK VERO-S NSE3 138 クイックチェンジパレットモジュールは、以前のバージョン (NSE plus 138 モジュール) での設置と 100% の互換性があります。つまり、処理エラーを起こすことなく、モジュールを1対1で交換することができます。
この柔軟性により、生産ラインのアップグレードを迅速かつ安全に行うことができます。統合は、次のような複雑なシステム: 5 軸マシニング・センター .

御社でどの程度の時間やコスト削減が可能か、ご興味はありませんか?

当社の技術担当者が、VERO-S がお客様の現在の CNC エコシステムにどのように統合できるかを喜んでご説明させていただきます。 お問い合わせ いただくか「製品詳細」よりテクニカルデータをご覧ください。