SWM-B 085
ID 1459339
技術的詳細
バリエーション | パッシブ |
---|---|
推奨 SWS サイズ | 020, 021, 022, 029, 040Q, 041, 046, 060, 071, 076 |
最大荷重容量 [kg] | 100 |
取付位置 | 水平 |
ツールの有無をモニター | オプション |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 60 |
重量 [kg] | 0.2 |
長さ X [mm] | 29 |
幅 Y [mm] | 67.6 |
高さ Z [mm] | 29.3 |
モーメント荷重 Mx [Nm] | 100 |
モーメント荷重 My [Nm] | 100 |
寸法と最大荷重
工具の重心位置、パッシブ型
寸法と最大荷重
これは、ストレージシステムが正常に機能するために許容されるすべての静荷重の最大値です。
工具の重心位置、パッシブ型
パッシブ型の場合、工具の重心は図に示す許容範囲内である必要があります。また、発生するモーメントは許容値を超えてはいけません。
- Gruene Flaeche
- 許容範囲
- Rote Flaeche
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
アクチュエーター(アクティブ型に限定)
ロックは取り付けられているスプリングを使用して行われます。オプションで空気圧を使用することもできます (「ターボ」参照)。圧縮空気を用いてアクティブなロック解除を行います。
引き込み力
引き込み力とは、収納ボルトが収納モジュール内に自発的に引き込まれる力を表します。バネによる引き込み力とターボ式引き込み力 (スプリング+圧縮空気) は区別されます。
ターボ
引き込み力を大きくするため、ロック中に、SWM-B-Vに圧縮空気による加圧が行われます。このターボ機能により、スプリング力のみによってロックする場合と比較して、引き込み力が最大で 4 倍に増加します。
作動方式
工具の重量(パッシブ型)またはピストン作動型クランプスライド(アクティブ型)を介して行われます。
ハウジング
ステンレス鋼、真空焼入れ
納品内容
ストレージモジュール、位置決めスリーブ、操作およびメンテナンス説明書
保証
24 カ月