SWO-L-VG3-A
電気フィードスルーモジュール
ID 9900056
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
電気フィードスルーモジュール, VG3, アダプター側
- ピン接点数: 10
技術的詳細
| ピン接点数 | 10.0 |
|---|---|
| 最大電流 [A] | 4.0 |
| 最大電圧 [V] | 24.0 |
| 電圧タイプ | DC |
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。