arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FTD-Nano-25 SI-125-3 類似のイラスト

FTD-Nano-25 SI-125-3

力/トルクセンサー
力/トルクセンサー FT, サイズ: Nano25

  • 評価: DAQ
  • 測定レンジ Fx、Fy : ± 125 N
  • 測定レンジ Fz: ± 500 N
  • 測定レンジ Mx、My: ± 3 Nm
  • 測定レンジ Mz: ± 3 Nm
評価 DAQ
重量 [kg] 0.063
較正 SI-125-3
測定レンジ Fx、Fy  [N] ± 125
測定レンジ Fz [N] ± 500
測定レンジ Mx、My [Nm] ± 3
測定レンジ Mz [Nm] ± 3
過負荷 Fx, Fy [N] ± 2300
過負荷 Fz [N] ± 7300
過負荷 Mx、My [Nm] ± 43
過負荷 Mz [Nm] ± 63
共振振動数 Fx、Fy、Mz [Hz] 3600.0
共振振動数 Fz、Mx、My [Hz] 3800.0
解像度 Fx、Fy [N] 0.025
解像度 Fz [N] 0.065
解像度 Mx、My 0.001
解像度 Mz 0.001
D 径 [mm] 25.0
高さ Z [mm] 21.6
DAQ バージョン あり
寸法、IP 保護バージョンの寸法、自重、および共振周波数は、基本バージョンとは異なりますのでご注意ください。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 1% 未満

飛沫保護
IP 60、65、68 が選択可能

ハウジング
アルミニュームとステンレススチール

保証
12 カ月