FTD-Omega-160 SI-2500-400
力/トルクセンサー
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Alternative Produkte:
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
力/トルクセンサー FT, サイズ: Omega160
- 評価: DAQ
- 測定レンジ Fx、Fy : ± 2500 N
- 測定レンジ Fz: ± 6250 N
- 測定レンジ Mx、My: ± 400 Nm
- 測定レンジ Mz: ± 400 Nm
技術的詳細
| 評価 | DAQ |
|---|---|
| 重量 [kg] | 2.72 |
| 較正 | SI-2500-400 |
| 測定レンジ Fx、Fy [N] | ± 2500 |
| 測定レンジ Fz [N] | ± 6250 |
| 測定レンジ Mx、My [Nm] | ± 400 |
| 測定レンジ Mz [Nm] | ± 400 |
| 過負荷 Fx, Fy [N] | ± 18000 |
| 過負荷 Fz [N] | ± 48000 |
| 過負荷 Mx、My [Nm] | ± 1700 |
| 過負荷 Mz [Nm] | ± 1900 |
| 共振振動数 Fx、Fy、Mz [Hz] | 1300.0 |
| 共振振動数 Fz、Mx、My [Hz] | 1000.0 |
| 解像度 Fx、Fy [N] | 0.5 |
| 解像度 Fz [N] | 0.75 |
| 解像度 Mx、My | 0.05 |
| 解像度 Mz | 0.05 |
| D 径 [mm] | 156.5 |
| 高さ Z [mm] | 55.9 |
| DAQ バージョン | あり |
寸法、IP 保護バージョンの寸法、自重、および共振周波数は、基本バージョンとは異なりますのでご注意ください。
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Alle krachten en koppels die op de sensor werken, moeten binnen het opgegeven meetbereik liggen.
Overschrijding van het meetbereik reduceert het maximale aantal laadcycli en kan de sensor beschadigen. Neem contact met ons op als uw toepassing het meetbereik overschrijdt.
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 1% 未満
飛沫保護
IP 60、65、68 が選択可能
ハウジング
アルミニュームとステンレススチール
保証
12 カ月