FTN-Nano-17-T SI-8-0.05
力/トルクセンサー
この製品はレガシー製品です。
代替製品:
力/トルクセンサー FT, サイズ: Nano17-Titan
- 評価: EtherNet/IP
- 測定レンジ Fx、Fy : ± 8 N
- 測定レンジ Fz: ± 14.1 N
- 測定レンジ Mx、My: ± 0.05 Nm
- 測定レンジ Mz: ± 0.05 Nm
技術的詳細
| 評価 | EtherNet/IP |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.01 |
| 較正 | SI-8-0.05 |
| 測定レンジ Fx、Fy [N] | ± 8 |
| 測定レンジ Fz [N] | ± 14.1 |
| 測定レンジ Mx、My [Nm] | ± 0.05 |
| 測定レンジ Mz [Nm] | ± 0.05 |
| 過負荷 Fx, Fy [N] | ± 160 |
| 過負荷 Fz [N] | ± 310 |
| 過負荷 Mx、My [Nm] | ± 1 |
| 過負荷 Mz [Nm] | ± 1.2 |
| 共振振動数 Fx、Fy、Mz [Hz] | 3000.0 |
| 共振振動数 Fz、Mx、My [Hz] | 3000.0 |
| 解像度 Fx、Fy [N] | 0.0015 |
| 解像度 Fz [N] | 0.0015 |
| 解像度 Mx、My | 0.0085 |
| 解像度 Mz | 0.007 |
| D 径 [mm] | 17.0 |
| 高さ Z [mm] | 14.5 |
寸法、IP 保護バージョンの寸法、自重、および共振周波数は、基本バージョンとは異なりますのでご注意ください。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
センサーに作用するすべての力およびトルクは、指定した測定範囲内に収まっている必要があります。
測定範囲を超えると、最大負荷サイクル数が減少します。また、センサーが損傷することもあります。アプリケーションが測定範囲を超える場合は、お問い合わせください。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 1% 未満
飛沫保護
IP 60、65、68 が選択可能
ハウジング
アルミニュームとステンレススチール
保証
12 カ月