arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FTN-Omega-191 SI-1800-350 類似のイラスト

FTN-Omega-191 SI-1800-350

力/トルクセンサー
力/トルクセンサー FT, サイズ: Omega191

  • 評価: EtherNet/IP
  • 測定レンジ Fx、Fy : ± 1800 N
  • 測定レンジ Fz: ± 4500 N
  • 測定レンジ Mx、My: ± 350 Nm
  • 測定レンジ Mz: ± 350 Nm
評価 EtherNet/IP
重量 [kg] 9.41
較正 SI-1800-350
測定レンジ Fx、Fy  [N] ± 1800
測定レンジ Fz [N] ± 4500
測定レンジ Mx、My [Nm] ± 350
測定レンジ Mz [Nm] ± 350
過負荷 Fx, Fy [N] ± 36000
過負荷 Fz [N] ± 110000
過負荷 Mx、My [Nm] ± 6800
過負荷 Mz [Nm] ± 6800
解像度 Fx、Fy [N] 0.375
解像度 Fz [N] 0.75
解像度 Mx、My 0.055
解像度 Mz 0.035
D 径 [mm] 190.0
高さ Z [mm] 64.0
寸法、IP 保護バージョンの寸法、自重、および共振周波数は、基本バージョンとは異なりますのでご注意ください。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

測定制度
22 °C における測定範囲の上限値の 1% 未満

飛沫保護
IP 60、65、68 が選択可能

ハウジング
アルミニュームとステンレススチール

保証
12 カ月