FTCL-050-80
ID 322351
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
FTC, サイズ: FTCL-50
- 力 Fz 最大: 15 N
- 測定レンジ Fx、Fy : 300 N
- 測定レンジ Fz: 300 N
- 測定レンジ Mx、My: 7 Nm
- 測定レンジ Mz: 15 Nm
- IP 保護等級: 65
技術的詳細
| 並進運動 X、Y、Z [mm] | ± 1 |
|---|---|
| 回転 α、β、γ [°] | ± 1 |
| 並進運動 X、Y、Z [mm] | ± 1.4 |
| 回転 α、β、γ [°] | ± 1.4 |
| ロボット側接続 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| ツール側接続 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| 動力 [W] | 1.8 |
| IP 保護等級 | 65 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 300.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 300.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 300.0 |
| 力 Fx max. [N] | 7.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 7.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 15.0 |
最大荷重
最大荷重
センサーに作用するすべての力およびトルクは、指定した測定範囲内に収まっている必要があります。
測定範囲を超えると、最大負荷サイクル数が減少します。また、センサーが損傷することもあります。アプリケーションが測定範囲を超える場合は、お問い合わせください。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
測定制度
主軸方向に 5%、最大 ±1mm および±1° のたわみ。
飛沫保護
IP65
ハウジング
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
納品内容
センサー、PC接続用ソフトウェア、設置用コネクター、取扱説明、メンテナンス説明、メーカーの宣言書
保証
24 カ月