DRL 25-W090-ASP
ID 314771
コンパクト持ち上げ/回転ユニット DRL, サイズ: 25, 空圧式, ロッドロック付き
- 縦ストローク [Z 軸]: 40 mm
- 回転角度: 90 °
- 最大有効荷重: 3 kg
技術的詳細
| 回転角度 [°] | 90 |
|---|---|
| サイドごとの角度設定 [°] | 2.0 |
| 縦ストローク [Z 軸] [mm] | 40.0 |
| 垂直ストローク、リニア [Z 軸] [mm] | 20.0 |
| 垂直ストロークの側面ごとの調整 [Z 軸] [mm] | 10.0 |
| 停止位置間の高さの最大の差 [mm] | 10.0 |
| トルク [Nm] | 3.7 |
| つり上げ力 [N] | 321.0 |
| 設定力 [N] | 298.0 |
| 繰り返し精度 [Z 軸] [mm] | ± 0.01 |
| 繰り返し精度、回転操作 [°] | 0.02 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 5.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 5.0 |
| サイクルあたりのシリンダー容積 [cm³] | 176.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 最大有効荷重 [kg] | 3.0 |
| 最大許容サイクルタイム (毎分) [1/min] | 63.0 |
| 重量 [kg] | 5.0 |
| 保持ブレーキ付きタイプ | あり |
最大荷重
サイクルタイム
サイクルタイム
最大荷重
構造物のハンドリングによって発生する以上の荷重が生ずる可能性はありません。
サイクルタイム
- X 軸:
- サイクルタイム
- Y 軸:
- 質量慣性モーメント
許容可能なサイクルタイムを決定するには、既存の質量慣性モーメントおよび既存の質量に対する時間を図表から決定する必要があります。決定されたサイクルタイムがより高い値であることが重要です。サイクルタイムは調整しながら確認する必要があります。そうしないと、寿命が短くなります。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。
サイクルタイム
- X 軸:
- サイクルタイム
- Y 軸:
- 質量
許容可能なサイクルタイムを決定するには、既存の質量慣性モーメントおよび既存の質量に対する時間を図表から決定する必要があります。決定されたサイクルタイムがより高い値であることが重要です。サイクルタイムは調整しながら確認する必要があります。そうしないと、寿命が短くなります。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきと定義されています。
サイクルタイム
このサイクルタイムは、リフト / 旋回モジュールの一般的な「ピックアンドプレース」動作のものです。実際のサイクルタイムは、ホースの長さや直径およびバルブの切り換え、PLC の応答時間などの影響を受けます。
ストローク
このストロークは、軸方向あたりの最大公称ストロークです。それぞれの側を短くすることができます。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
公称の負荷または慣性モーメント
この値は、フランジに加えられる負荷の合計値です。最大値を超えた場合は、このモジュールの製品寿命が短くなることに注意してください。シュンクでは、そのような場合の保証はできません。