arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
DRL 20-W090-ASP 類似のイラスト

DRL 20-W090-ASP

ID 314773

コンパクト持ち上げ/回転ユニット DRL, サイズ: 20, 空圧式, ロッドロック付き

  • 縦ストローク [Z 軸]: 33 mm
  • 回転角度: 90 °
  • 最大有効荷重: 1 kg
回転角度 [°] 90
サイドごとの角度設定 [°] 2.0
縦ストローク [Z 軸] [mm] 33.0
垂直ストローク、リニア [Z 軸] [mm] 18.0
垂直ストロークの側面ごとの調整 [Z 軸] [mm] 10.0
停止位置間の高さの最大の差 [mm] 10.0
トルク [Nm] 2.26
つり上げ力 [N] 245.0
設定力 [N] 220.0
繰り返し精度 [Z 軸] [mm] ± 0.01
繰り返し精度、回転操作 [°] 0.02
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 6.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
サイクルあたりのシリンダー容積 [cm³] 75.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
最大有効荷重 [kg] 1.0
最大許容サイクルタイム (毎分) [1/min] 63.0
重量 [kg] 2.7
保持ブレーキ付きタイプ あり

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきと定義されています。

サイクルタイム
このサイクルタイムは、リフト / 旋回モジュールの一般的な「ピックアンドプレース」動作のものです。実際のサイクルタイムは、ホースの長さや直径およびバルブの切り換え、PLC の応答時間などの影響を受けます。

ストローク
このストロークは、軸方向あたりの最大公称ストロークです。それぞれの側を短くすることができます。

周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

公称の負荷または慣性モーメント
この値は、フランジに加えられる負荷の合計値です。最大値を超えた場合は、このモジュールの製品寿命が短くなることに注意してください。シュンクでは、そのような場合の保証はできません。