ELP 025-H050
ID 315708
- 最大ストローク: 50 mm
- 最大駆動力: 17 N
技術的詳細
| 駆動方式 | リニアダイレクトドライブ |
|---|---|
| 最大ストローク [mm] | 50.0 |
| 公称駆動力 [N] | 17.0 |
| 最大有効荷重 (水平) [kg] | 1.0 |
| 最大有効荷重 (垂直) [kg] | 0.75 |
| 繰り返し精度 [mm] | ± 0.01 |
| 自重、スライダー含む [kg] | 1.8 |
| スライダーの重量 [kg] | 0.3 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| IP 保護等級 | 20 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1:2015 | 5 |
| 騒音発生 [dB(A)] | 52 |
| クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] | 109.0 |
| 長さ X [mm] | 218.0 |
| 幅 Y [mm] | 60.0 |
| 高さ Z [mm] | 56.0 |
| 公称電圧 [V] | 24.0 |
| 定格電流 [A] | 0.64 |
| 最大電流 [A] | 2.0 |
| 電子コントローラー | 内蔵 |
| 通信インターフェース | デジタル入力 |
| デジタル入力端子数 | 2.0 |
| 定格電流ロジック [A] | 0.04 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 9.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 16.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 16.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 1140.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 1140.0 |
| 力 -Fz max. [N] | 1140.0 |
寸法と最大荷重
移動時間、水平
寸法と最大荷重
ここに示す荷重と負荷トルクは、それぞれの負荷の最大値です。複数個の力またはトルクが同時に加わる場合は、その各々に対する許容最大値はこれより小さくなります。
移動時間、水平
- X 軸:
- 速度レベル
- Y 軸:
- ストローク時間
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Hub
ist der maximale Nennhub der Einheit. Dieser kann beidseitig durch die Endanschläge verkürzt werden.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Zyklen.
Verfahrzeiten
sind reine Bewegungszeiten des Schlittens. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt
Führung
Spielfrei vorgespannte Wälzführung
Antrieb
Lineardirektantrieb
Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage