arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PPU-E 15-H150-V060-01-F04 類似のイラスト

PPU-E 15-H150-V060-01-F04

リニアピックアンドプレースユニット PPU-E, サイズ: 15, 電動, リニアダイレクトドライブ, 追加 C 軸向けバージョン, : ERD 04

  • 横ストローク [Y 軸]: 150 mm
  • 縦ストローク [Z 軸]: 60 mm
  • 最大有効荷重: 1.5 kg
駆動方式 リニアダイレクトドライブ
横ストローク [Y 軸] [mm] 150.0
縦ストローク [Z 軸] [mm] 60.0
最大駆動力 (Y 軸) [N] 180.0
公称駆動力 (Y 軸) [N] 65.0
最大駆動力 (Z 軸) [N] 540.0
公称駆動力 (Z 軸) [N] 200.0
最大有効荷重 [kg] 1.5
繰り返し精度 (Y 軸) [mm] 0.01
繰り返し精度 [Z 軸] [mm] 0.01
最大電流 (Y 軸) [A] 8.0
静止時電流 (Y 軸) [A] 2.36
最大電流 (Z 軸) [A] 16.0
静止時電流 (Z 軸) [A] 4.84
最低周囲温度 [°C] 10.0
最高周囲温度 [°C] 40.0
重量 [kg] 20.0
ストローク測定システムインターフェース HIPERFACE®、Sin/Cos 1Vss、DRIVE-CLiQ
C 軸に対応 ERD 04
フルードフィードスルーの数 2.0
出力端の E-フィッティングの数 1.0
クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] 70.0
長さ X [mm] 62.0
幅 Y [mm] 410.0
高さ Z [mm] 680.6
モーメント Mx 最大 [Nm] 13.0
トルク My 最大 [Nm] 5.0
モーメント Mz最大 [Nm] 45.0
力 Fx max. [N] 50.0
力 Fy 最大 [N] 180.0
力 Fz 最大 [N] 540.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

安全に関するメモ
注意: 磁界! これは、特にペースメーカーや補聴器などの医療機器を装着している人に該当します。

繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。

周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

有効荷重
総重量のうち片持ちのアームに取り付けられている重量。最大許容荷重を超えると、製品寿命が短くなることに注意してください。SCHUNKでは、これに対する保証を行うことはできません。