arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SWK-210BM-0-0-0-0-SM 類似のイラスト

SWK-210BM-0-0-0-0-SM

ツールチェンジシステム SWS-L, サイズ: 210, クイック-チェンジマスター, 空圧式

  • ピストンストロークモニター: 内蔵
  • 最大合計有効加重: 300 kg
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 300.0
Zuigerslagbewaking geïntegreerd
Moment Mx max. [Nm] 7600.0
Moment My max. [Nm] 7600.0
Moment Mz max. [Nm] 4060.0
Vergrendelingskracht [N] 31000.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.015
Gewicht [kg] 5.2
Max. afstand bij vergrendeling [mm] 2.0
Max. toelaatbare XY-offset [mm] ± 2
Max. toelaatbare hoekoffset [°] ± 1
Aansluiting aan robotzijde ISO 9409-1-125-6-M10
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Min. werkdruk [bar] 5.0
Max. werkdruk [bar] 6.9
Lengte X [mm] 160.0
Breedte Y [mm] 160.0
Hoogte Z [mm] 57.1
Schroefaansluitschema L1 Seite A/L Seite B/C/D
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
via zuigers geactiveerde vergrendelingskogels voor vergrendeling

Mediadoorvoer
variabel via aanbouw-doorvoermodules, afhankelijk van de grootte van de eenheid

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek