MRU 12.1-E-4
小型旋回ユニット
ID 357051
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
小型旋回ユニット MRU, サイズ: 12, 空圧式, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 90 °, エンド位置ダンパー: エラストマー
- フルードフィードスルーの数: 4
- トルク: 0.2 Nm
技術的詳細
| 製品グループ | 小型旋回ユニット |
|---|
図は、ベーシックユニット、垂直旋回軸アプリケーションおよび水平旋回軸で絶対中心荷重アプリケーション、作動圧が 6 bar の場合に有効です。寿命を縮める恐れがあるため、減速する際は旋回時間に注意してください。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。また、SCHUNK のSwivelingサイズ設定支援はオンラインで購入できます。
最大荷重
最大荷重
トルクと力が同時に発生することがあります。旋回動作に歪み・衝突が無いよう、搭載ユニットの重量または質量慣性モーメントが大きい場合は作動速度を低くしてください。
ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式
納品内容
流量制御バルブ、センタリングブッシュ、直接接続用 O リング、取付けネジ (SRU-plus 63 のみ)、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き
保証
24 カ月