MRU 14.1-E-0-WZ
小型旋回ユニット
ID 357072
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
小型旋回ユニット MRU, サイズ: 14, 空圧式, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 90 °, エンド位置ダンパー: エラストマー
- トルク: 0.55 Nm
技術的詳細
| 제품 그룹 | 소형 스위블 유닛 |
|---|
*도면은 기본 장치와 수직 회전 축이 있는 응용 분야와 수평 회전 축이 있고 작동 압력이 6 bar인 절대 중심 하중에 대해 유효합니다. 스로틀링당 선회 시간을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 수명이 감소할 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인 하기를 원하시면 언제든 알려주세요. 또한, SCHUNK 회전 사이징 어시스턴트는 온라인에서 사용하는 것이 가능합니다.
최대 로드
최대 로드
모멘트와 포스가 동시에 발생할 수 있습니다. 중량이 나가거나 관성의 질량 모멘트가 높은 부속물을 사용할 때, 충돌이나 반동이 없이 회전 운동이 발생하도록 보장하기 위해 속도 제한이 필요합니다.
하우징 재료
알루미늄(압출형)
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리
제공 범위
유량 제어 밸브, 센터링 부싱, 직접 연결용 O링, 피팅 나사(SRU-plus 63만), 제조업체 선언문을 포함한 조립 및 작동 매뉴얼
보증
24개월