arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SFL-40-E-090 Abbildung ähnlich

SFL-40-E-090

ID 304564

Miniaturschwenkflügel SFL, Baugröße: 40, pneumatisch, ohne Durchführung, Drehwinkel: 90 °, Endlageneinstellbarkeit: 90 °, Endlagendämpfung: Elastomer

  • Drehmoment: 0.5 Nm
Ângulo de rotação [°] 90
Ajuste de posição final [°] 90
Amortecimento da posição final Elastômero
Torque [Nm] 0.5
Classe de proteção IP 52
Peso [kg] 0.24
Tempo de rotação (1x ângulo de rotação nominal) sem carga anexada [s] 0.07
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 9.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Diâmetro da mangueira de conexão 3 x 1.8 x 0.6
Min. temperatura ambiente [°C] -10.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Inércia máx. admissível da configuração 75.0
Precisão de repetição [°] 0.05
Comprimento X [mm] 40.0
Largura Y [mm] 47.0
Altura Z [mm] 62.0
Momento My máx. [Nm] 0.2
Força axial máx. Fz máx. [N] 30.0

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do flange
é sempre desenhado na posição final esquerda. Ele gira daqui para a direita no sentido horário. A seta indica o sentido de rotação.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Material da palheta giratória
Aço

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Unidade giratória de palhetas

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, pinos de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta