NSE plus 100-75
클램핑 모듈
ID 471130
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
클램핑 모듈 표준형
중단 정보:
중단 정보:
- 로 교체되다: 1502948
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 클램핑 슬라이드 위치 "열림"을 동적 압력 모니터링
- 치수: 100 x 75 x 62 mm
- 풀다운 포스: 4 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 14 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 2.5 kg