NSE plus 176-V1
클램핑 모듈
ID 471096
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
클램핑 모듈 표준형
중단 정보:
중단 정보:
- 로 교체되다: 1464669
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- Anti-rotation protection two-way 90°
- 클램핑 슬라이드 위치 "열림"을 동적 압력 모니터링
- 치수: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- 풀다운 포스: 9 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 40 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 7.9 kg