arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSL turn 450-3

NSL turn 450-3

클램핑 스테이션

ID 471450

클램핑 스테이션 표준형

중단 정보:
  • 로 교체되다: 1323582
제품 특징:
  • 3방향 NSE plus 138
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • 밀링/터닝 센터에 터닝 적용
  • 터보 기능
기술 데이터:
  • 치수: Ø450 x 75 mm
  • 터보 포함 풀다운 포스: 75 kN
  • 구동 압력: 6 bar
  • 최대 회전 속도: 2000 1/min
  • 흔들림 정확도: < 0.02 mm
  • 중량: 50 kg
지름 [mm] 450.0
터보 포함 풀다운 포스 [kN] 75.0
잠금 해제 압력 [bar] 6.0
흔들림 정확도 [mm] < 0.02
최대 회전 속도 [1/min] 2000.0
중량 [kg] 50.0

제공 범위
클램핑 스테이션, 센터링 핀 Ø 50, 슬롯 14용 조정 핀, 고정 나사, T-너트, 실링 커플링 G1/8, 아이 볼트 M12, 사용 설명서