ROTA-M flex 2+2
유연한 4죠 보정 척
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
대형 보정 스트로크의 4죠 척 중심 보정
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 밀폐형 수동 선반 척
대폭 늘어난 유지보수 간격 - 특허 출원된 드라이브 컨셉
이후 공작물 클램핑이 중심에서 보정되는 죠 페어의 독립적 설치 - 유연한 클램핑 시스템
원형, 입방체 또는 기하학적으로 부피가 큰 공작물의 클램핑용 - 보상 메커니즘
벽이 얇아 변형에 민감한 공작물의 클램핑 지원 - 고효율의 쐐기 바 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 그리스 순환식 윤활 시스템
지속적 고정력을 위한 영구적 그리스 공급 보장 - 시각적 클램핑 릴리스
안전한 클램핑을 보장할 수 있는 범위의 지표 - Ø 630 mm 사이즈의 초경량 디자인
공작물 중량의 최대 추가 적재량 - 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
긴 서비스 수명 보장
옵션 및 특별 정보
- 매우 유연한 4죠 수동 선반 척
새로운 4죠 수동 선반 척 ROTA-M flex 2+2를 통해, SCHUNK는 선반의 2, 3 및 4죠 척과 밀링/터닝 머신의 바이스에서 가져온 장점과 기능을 결합합니다. 특허를 받은 드라이브 콘셉트의 일부인 한 쌍의 커플링 죠를 통해 공작물이 중앙에서 클램핑되어 과도한 하중을 방지합니다. - 유연한 ROTA-M flex 2+2를 사용하면, 원형, 입방체 및 기하학적으로 부피가 큰 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 특수 씰은 칩과 냉각제의 침입을 방지합니다. 이는 내부 머신을 보호하며 주물 또는 단조 부품도 망설임 없이 기계가공을 가능하게 합니다. 크기 Ø 630 mm 이상부터 척은 특히 밀링/터닝 센터에 적합한 경량 디자인을 갖추고 있습니다.