ROTA NCX 210-66 Z170-SFGX
짧은 스트로크 실린더용 죠 퀵 체인지 포함 3죠 파워 척
ID 800810
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 66 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 4.2 mm
- 톱니 피치: 3 mm
- 피스톤 스트로크: 18 mm
- 최대 클램핑 포스: 80 kN
- 최대 구동력: 45 kN
- 최대 회전 속도: 5000 1/min
- 중량: 18 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 (Z170) |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 80.0 |
| 最大启动力 [kN] | 45.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 4.2 |
| 齿距 [mm] | 3.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 18.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.12 |
| 重量 [kg] | 18.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
SFA-AL 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%