arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EGA-W 40-100-R-N-B 유사 그림

EGA-W 40-100-R-N-B

롱 스트로크 그리퍼

ID 332065

롱 스트로크 그리퍼 EGA, 크기: 40, 전동식, 방사상 모터 설치

  • 죠당 스트로크: 100 mm
  • 최소 파지력: 200 N
  • 최대 파지력: 1300 N
  • 최대 주위 온도: 55 °C
Carrera por mordaza [mm] 100.0
Fuerza de agarre mín. [N] 200.0
Fuerza de agarre máx. [N] 1300.0
Tiempo de cierre [s] 1.28
Tiempo de apertura [s] 1.28
Velocidad máx. admisible de operación de posicionamiento [mm/s] 80.0
Velocidad máx. admisible de potencia de funcionamiento [mm/s] 30.0
Peso recomendado de la pieza [kg] 6.5
Precisión de repetición [mm] 0.05
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 500.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 5.0
Par motor necesario [Nm] 0.8
Velocidad del motor necesaria [1/min] 1970.0
Peso [kg] 8.2
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 40
Longitud X [mm] 454.5
Anchura Y [mm] 179.0
Altura Z [mm] 90.2
Momento Mx máx. [Nm] 133.0
Momento My máx. [Nm] 350.0
Momento Mz máx. [Nm] 121.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 3000.0
Versión básica, radial
Los motores no están incluidos en el precio de compra en la variante básica. Solicítenos información acerca de la integración de su tipo de motor.

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
se mide a partir de la superficie de atornillado de las dedos base, en la dirección del eje principal. El incumplimiento de la longitud del dedo permitida como máximo, puede provocar un mayor desgaste.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
En el proceso de agarre, la velocidad debe ajustarse según el manual de instrucciones, de tal forma que el tiempo de cierre y de apertura pueda incrementarse. Los tiempos indicados, son los tiempos de desplazamiento de las garras base a máx. velocidad, máx. aceleración, sin limitación de corriente y considerando las masas máx. permitidas por dedo.

Par motor
Los momentos nominales del motor, pueden trabajar de forma permanente.

Principio de funcionamiento
Husillo de accionamiento sincronizado, mediante piñón y cremallera

Accionamiento
eléctrico, a través de un servomotor adaptable

Garantía
24 meses

Material suministrado
Paquete de accesorios incluido con casquillo de centraje, manual de montaje e instrucciones con certificado del fabricante.
Según el modelo, será necesario un kit de montaje del motor, un servomotor y la unidad de control correspondiente para que la pinza funcione. Estos no se incluyen en el alcance de suministro y deben pedirse por separado.