arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EGN 160-S-SD 유사 그림

EGN 160-S-SD

범용 그리퍼

ID 37306106

범용 그리퍼 EGN, 크기: 160, 전동식, 플러그 버전, 방진 버전의, 통신 인터페이스: 컨트롤러 ECM 참조

  • 죠당 스트로크: 16 mm
  • 최소 파지력: 250 N
  • 최대 파지력: 1000 N
  • 전원공급장치: 24 V
  • 최대 총 전류: 4 A
  • 최대 주위 온도: 55 °C
죠당 스트로크 [mm] 16.0
최소 파지력 [N] 250.0
최대 파지력 [N] 1000.0
권고 공작물 중량 [kg] 5.0
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 220.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 3.5
반복 정밀도 [mm] ± 0.01
폐쇄 시간 [s] 0.5
개방 시간 [s] 0.5
최대 속도 [mm/s] 80.0
최대 가속도 [mm/s²] 1500.0
중량 [kg] 3.4
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호등급 64
길이 X [mm] 206.0
너비 Y [mm] 72.0
높이 Z [mm] 178.4
정격 전류 [A] 2.6
최대 전류 [A] 4.0
컨트롤러 전자 장치 외부
컨트롤러 디자인 ECM-EGN160
통신 인터페이스 컨트롤러 ECM 참조
모멘트 Mx 최대 [Nm] 170.0
모멘트 My 최대 [Nm] 180.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 130.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 4300.0
방진 버전
플러그 버전 EGN-S는 5 m 연결 케이블과 함께 표준 이형 외에 ECM 컨트롤러와 사용할 수 있습니다. 이 버전의 그리퍼에는 30 cm 케이블과 스텝형 Y 플러그가 적용되어 있습니다. 케이블 트랙 호환 또는 로봇 호환 전원 및 센서 케이블은 별도로 구입하셔야 합니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
최소 폐쇄 및 개방 시간은 베이스 죠 또는 핑거의 최대 속도, 전류 제한이 없는 최대 가속(최대 전류), 핑거당 최대 허용 가능한 질량 준수 시의 이동 시간에만 해당합니다.

정격 전류
영구적으로 구동 가능. 정격 전류 이상, 최대 전류까지 모든 전류에 관해서는 개별 제품 문서에 있는 참고 사항의 내용을 준수해야 합니다.

작동 원리
쐐기 후크 운동학

하우징 재료
알루미늄 합금, 코팅 처리

베이스 죠 재료
강철

작동
브러시리스 DC 서보모터 및 스핀들 구동장치를 통한 서보 전동식

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
그리퍼 및 핑거 장착을 위한 센터링 슬리브가 포함된 안전 정보 및 액세서리 키트가 포함된 그리퍼. 제품별 지침과 소프트웨어는 schunk.com/downloads-manuals 및 schunk.com/downloads-software에서 다운로드할 수 있습니다.