arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GSH-D 5-50

GSH-D 5-50

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

ID 432355

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

特長:
  • トルクレンチ 5 – 50 Nm
  • SCHUNK 手動式クランプシステムを発動させるために
  • スクエアドライブ付き
テクニカルデータ:
  • スクエア接続: 3/8"
  • 最小トルク: 8 Nm
  • 最大トルク: 50 Nm
  • 重量: 1.5 kg
最小トルク [Nm] 8.0
最大トルク [Nm] 50.0
スクエア接続 3/8"
重量 [kg] 1.5

納品内容
トルクレンチ