KRH3
Hydraulische klemkrachtblokken met 3 klauwen
Hydraulisch aangedreven klemkrachtblok met 3 klemmen, in een compact formaat en met hoge klemkrachten. Zij zijn verkrijgbaar met standaardklemslag en lange slag.
설명
Avantages - Vos bénéfices
- Blocs de force de serrage à 3 mors pour pièces cylindriques
Cela réduit la déformation pendant le serrage, en particulier pour les pièces à paroi mince. - Détection brevetée de la position des mors de base par la pression dynamique
Savoir si l'étau est ouvert ou serré - Contrôle de la présence de la pièce à usiner à travers le mors de base
Permet le chargement automatisé de l'étau de serrage automatique - Étau à serrage concentrique de précision pour les exigences de qualité les plus hautes
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Design carré avec contour extérieur idéal
Idéal pour l'usinage sur 3 faces en deux schémas de montage avec la meilleure accessibilité latérale - Grand rendement du système de rampe forcée
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Mors de base avec tenon-rainure et denture droite en tant que double interface conformément aux normes
Grande flexibilité des systèmes de mors - Support de mors optimal grâce à un guidage des mors de base très long
Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Les centrales hydrauliques pour la production de série sont désormais disponibles en tant qu'étaux à 3 mors.
La gamme de produits TANDEM a toujours été synonyme de blocs de force de serrage à 2 mors de haute performance. Avec la KRH3, SCHUNK étend son vaste système modulaire à une puissante variante à trois mors. Ces blocs de force de serrage permettent de serrer des pièces cylindriques avec une faible déformation sans utiliser de mors de serrage spéciaux et avec une meilleure répartition de la force - une alternative compacte aux dispositifs de serrage conventionnels. - Le grand avantage de ces dispositifs de serrage compacts par rapport à d'autres dispositifs de serrage réside dans les variantes d'équipement supplémentaires telles que le contrôle breveté des positions du mors de base par pression dynamique ou la possibilité de contrôle de l'air à travers le mors. Un autre point fort est la compatibilité des modèles les plus courants, de sorte que les étaux KSH3 existants peuvent être remplacés 1:1 par les étaux KRH3.