GWU-4 65-17
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
ID 490759
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 공작물 지지대 – 너비 65 mm
- 1 세트 = 2 피스
- 적합한 대상: KSM2 90
- 폭: 65 mm
- 높이: 17 mm
- 중량: 0.15 kg
기술 세부 정보
| 폭 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 17.0 |
| 중량 [kg] | 0.15 |
제공 범위
공작물 지지대 1세트