PNS-Z 200-1
펜들럼 죠 어셈블리
ID 190138
PNS-Z 200-1, 펜들럼 죠 어셈블리
- 톱니: 1/16" x 90°
- 홈의 폭: 17 mm
- 전달 유닛: 1 피스
- 제공 범위: PT 17-3, ID-Nr. 191108SP 200-1, ID-Nr. 194140PB 200-1, ID-Nr. 192126
기술 세부 정보
제품 그룹 | 펜들럼 죠 어셈블리 |
---|---|
톱니 | 1/16" x 90° |
슬롯 너비 N [mm] | 17 |
B 너비 [mm] | 80 |
B1 너비 [mm] | 40 |
높이 H [mm] | 56 |
길이 L [mm] | 74 |
클램핑 깊이 T [mm] | 30 |
나사산 공작물 스톱 G | M6 |
나사 | M12 |
m/piece [kg] | 1.2 |
펜듈럼 죠가 전동 선반 척에 사용되는 경우 간극이 발생할 수 있습니다. 이러한 간극을 극복하기 위해 우리는 공급 범위에 속하는 서로 다른 클램핑 인서트 2개를 공급하고 있습니다.