ROTA TPS 200-52 K-SV90°
Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement pneumatique
ID 816147
Mandrin automatique stationnaire en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Plaque de base pour utilisation stationnaire
- Perçage: 52 mm
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Course par mors : 4.2 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 68 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Hauteur mandrin: 135.5 mm
- Poids: 34 kg
기술 세부 정보
| Denture | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 68.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course par mors [mm] | 4.2 |
| Poids [kg] | 34.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, vis pointeaux, lardons de fixation, fixation droite, raccords coudés, outil de montage, notice d'utilisation ; sans mors rapportés