NSR 160
로봇 커플링
ID 471915
로봇 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 통합형 세척 기능
- 치수: 159 x 60 x 62 mm
- 풀다운 포스: 4 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 15 kN
- 최대 모멘트 Mx: 600 Nm
- 최대 모멘트 Mz: 1600 Nm
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.02 mm
- 중량: 1.6 kg