THL plus 300 Z-B
후면 실린더가 있는 방진구
ID 825313
표준 방진구
제품 특징:
제품 특징:
- 자가 센터링 방진구
- 유압 활성화
- 중앙 윤활
- 구형 롤러
- 클램핑 범위: 12 - 152 mm
- 롤러당 최대 조임력: 10 kN
- 구동 압력: 8 - 60 bar
- 센터링 정확도: < 0.04 mm
- 반복 정밀도: < 0.007 mm
- 최대 원주 속도: 590 m/min
- 중량: 50 kg