arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SAT-AE-BRS4 500-710

SAT-AE-BRS4 500-710

8각 툼스톤

ID 431164

클램핑 바이스 미포함 툼스톤

제품 특징:
  • SCHUNK 클램핑 장치용으로 정밀하게 밀링된 클램핑 인터페이스와 보어 구멍 그리드가 포함된 8각 툼스톤
  • 경화 피팅된 부싱과 스레드 인서트 Ø12F7/M12가 포함된 신형 버전의 보어 구멍 그리드
기술 데이터:
  • 베이스 플레이트: 500 x 500 mm
  • 타워 치수: 불규칙 8각 250 x 280 x 710 mm
  • 재료: 주철 EN-GJL-250
  • 중량: 195 kg
Pallet size 500 x 500 mm
Weight [kg] 195.0

Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover