GSM-P
Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Kompakte Greif-Schwenk-Kombination, bestehend aus einem kräftigen Schwenkflügelantrieb, einer Endlagen- und Dämpfungseinrichtung sowie einem 2-Finger-Parallelgreifer
설명
Vorteile – Ihr Nutzen
- Platzsparend
durch die kompakte Verschmelzung von Drehantrieb, Anschlags-Dämpfungseinheit und Greifer - Kostensenkend
durch den Entfall der Adapterplatten und des Projektierungs- bzw. Konstruktionsaufwandes - Leistungsfähig
für noch höhere Massen und Trägheiten durch die Variante mit hydraulischen Stoßdämpfern - Flexibel
durch mehrfache Anschraubmöglichkeiten, stufenlose Schwenkwinkeleinstellung und zahlreiche Produktvarianten - Kreuzrollenführung
für präzises Greifen durch spielarme Grundbackenführung - Prozesssicher
durch das Ersetzen von mitbewegten Kabeln und Schläuchen durch integrierte Durchführungen - Befestigung an drei Greiferseiten in fünf Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greif-Schwenk-Moduls - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die spezifische Adaption des Greif-Schwenk-Moduls in alle Automatisierungslösungen - Umfangreiches Zubehör
durch Verwendung von bereits existierenden Greiferkomponenten
Optionen und spezielle Informationen
- Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft. - Modulares Baukastensystem
Dieses Modul ist mit vielen Komponenten aus dem Systembaukasten standardmäßig kombinierbar. Wir unterstützen Sie gerne. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.