AGE-S-XY-160-0
보정 유닛 XYZ
ID 324560
대체 제품:
보정 유닛 XYZ AGE-S, 크기: 160
- 보정 XY: ± 10 mm
- 공작물 중량: 60 kg
- 포스 Fz 최대: 800 N
- 포스 Fd 최대: 2000 N
기술 세부 정보
| 보정 XY [mm] | ± 10 |
|---|---|
| 권장 핸들링 중량, 수직 [kg] | 60.0 |
| 권장 핸들링 중량, 수평 [kg] | 40.0 |
| 체결력 [N] | 1800.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 2.5 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.1 |
| 로봇측 연결 | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| 툴측 연결 | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| 중량 [kg] | 10.5 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 길이 X [mm] | 215.0 |
| 너비 Y [mm] | 200.0 |
| 높이 Z [mm] | 97.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 200.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 200.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 100.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 800.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 2000.0 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
오류 없는 기능을 보장하기 위해 보정 유닛에 영향을 미칠 수 있는 모든 모멘트 및 로드(가속력 및 가속 토크, 처리 힘 등)의 최대 합계입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
유도 시스템
튼튼한 선형 유도
모니터링
자성 스위치를 통한 XY 잠금 및 잠금 해제와 유도성 근접 스위치를 통한 Z 스트로크
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
제공 범위
주문한 버전의 보정 유닛, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
보증
24개월