AGM-Z 050
Kompenzační jednotka
ID 1575965
Kompenzační jednotka AGM-Z, Velikost: 050, se zamykáním
- Směr kompenzace: Z
- Kompenzace Z: 6 mm
Technické údaje
| Kompenzace Z [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Uzamykací síla zatažení [N] | 550.0 |
| Uzamykací síla vysunutí [N] | 700.0 |
| Min. síla pružiny [N] | 29.0 |
| Max. síla pružiny [N] | 65.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Montáž na straně nástroje | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Spotřeba kapaliny [cm³] | 20.0 |
| Doba vysouvání [s] | 0.2 |
| Doba zasouvání [s] | 0.2 |
| Zablokované a odblokované přípojky vzduchu | M5 |
| Max. excentrické zatížení [mm] | 230.0 |
| Třída ochrany IP | 50 |
| Max. statický moment Mx/My [Nm] | 35.0 |
| Max. statický moment Mz [Nm] | 60.0 |
| Max. statická síla Fx/Fy [N] | 300.0 |
| Max. statická síla Fz [N] | 300.0 |
| Max. dynamický moment Mx/My [Nm] | 11.4 |
| Max. dynamický moment Mz [Nm] | 17.5 |
| Síla Fx max. dynamická [N] | 150.0 |
| Síla Fy max. dynamická [N] | 150.0 |
| Síla Fz max. dynamická [N] | 150.0 |
| Max. síla Fd [N] | 900.0 |
Další technické údaje naleznete na stránkách schunk.com.
最大负载
挠曲
AGM-Z 挠曲图 – 水平结构
最大负载
这是允许作用在补偿单元上的所有静载荷的总和。
挠曲
插图适用于 AGM-Z 和 AGM-XYZ
AGM-Z 挠曲图 – 水平结构
- Osa X:
- 重心距离
- Osa Y:
- 挠曲
该图显示了最大偏转 (fa) 在减压状态下随杠杆臂 (L) 的变化情况以及作用于附加质量的力矩(Mx, y)。该图表不可取代技术设计图。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
流体消耗量
指单次回缩与伸出循环的耗气量
导轨系统
滚珠导轨
监测
通过磁开关或感应接近传感器
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月