SRU-plus 30-W-180-3-VM-4-M8-AS
Identyfikator 361847
- Liczba przepustów cieczy: 4
- Rozmiar E-połączeń na końcu wyjściowym: M8
- Moment obrotowy: 9 Nm
Szczegóły techniczne
| Amortyzowanie położenia skrajnego | tłumik hydr. |
|---|---|
| Kąt obrotu [°] | 180 |
| Regulacja pozycji końcowej [°] | 3 |
| Moment obrotowy [Nm] | 9.0 |
| Liczba położeń pośrednich | 1 x VM (z blokadą) |
| Regulacja położenia pośredniego [°] | 3.0 |
| Stopień ochrony IP | 67 |
| Masa [kg] | 4.4 |
| Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 145.0 |
| Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 4.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.5 |
| Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Powtarzalność [°] | 0.05 |
| Długość X [mm] | 277.3 |
| Szerokość Y [mm] | 96.0 |
| Wysokość Z [mm] | 129.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 19.0 |
| Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 800.0 |
| Wersja z z przepływem płynu | tak |
| Liczba przepustów cieczy | 4.0 |
| Maks. ciśnienie płynu w przepuście [bar] | 8.0 |
| Wersja z przepustami elektrycznymi | tak |
| Liczba E-złączek na końcu wyjściowym | 6.0 |
| Rozmiar E-połączeń na końcu wyjściowym | M8 |
| Liczba kabli | 10.0 |
| Maks. napięcie [V] | 24.0 |
| Prąd maks. na kabel [A] | 1.0 |
| Maks. prąd całkowity [A] | 1.0 |
| Wersja z zestawem mocującym | tak |
| Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 | 5 |
| Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 | 1999 |
Dimensionen und max. Belastungen
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
Max. zul. Massenträgheit J*
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Drosselung muss immer vorgenommen werden, damit die Drehbewegung schlag- und prellfrei erfolgen kann. Ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern.
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Max. zul. Massenträgheit J*
- Oś X:
- Schwenkzeit
- Oś Y:
- Massenträgheitsmoment
- Oś X, góra:
- Zyklen pro Stunde
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.
Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.
Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.
Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.
Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.
Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.
Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip
Lieferumfang
Drosselverschraubung, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Passschrauben (nur SRU-plus 63), Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage