PMP-F-25
갠트리 축
갠트리 축 PMP, 사이브: 25, 공압, 로드리스 실린더, 재순환 볼 베어링 가이드, 벨로우 버전
- 최대 스트로크: 1000 mm
- 최대 추진력: 250 N
기술 세부 정보
최대 스트로크 H [mm] | 1000 |
---|---|
최대 추진력 [N] | 250 |
반복 정밀도 [mm] | 0.04 |
피스톤 지름 [mm] | 25 |
최소 작동 압력 [bar] | 3 |
최대 작동 압력 [bar] | 8 |
정격 가동 압력 [bar] | 6 |
더블 스트로크당 실린더 용량/10 mm [cm³] | 4.9 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 60 |
중량 [kg] | 8.8 |
1mm 스트로크당 중량 [kg] | 0.0134 |
드라이브 컨셉 | 로드리스 실린더 |
길이 X [mm] | 330 |
너비 Y [mm] | 125 |
높이 Z [mm] | 105 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 250 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 500 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 500 |
포스 Fy 최대 [N] | 4200 |
최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 4200 |
지정된 중량은 0mm 스트로크에서 발생합니다. 모듈의 중량은 각 1mm 스트로크에 대해 테이블에 지정된 값만큼 증가합니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
모멘트와 포스가 동시에 발생할 수 있습니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
스트로크
유닛의 최대 정격 스트로크입니다. 양쪽에서 완충기로 단축할 수 있습니다.
레이아웃 또는 컨트롤 계산
유닛 구성 또는 제어 계산에는 온라인에서 제공되는 Toolbox 소프트웨어 사용이 권장됩니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 그러지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다.
주변 환경
모듈은 청결한 환경 조건에서의 사용에 특히 적합하게 디자인되었습니다. 다른 환경 조건의 경우, SCHUNK는 유닛을 보호할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
하우징 재료
돌출형 알루미늄 프로필, 경질 강철 기능 구성품
가이드
재순환 볼 베어링 가이드
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시