PMP
Eixo do pórtico
이 제품은 레거시 제품입니다.
Eixo linear com cilindro de acionamento pneumático integrado e guias de rolamento de esferas recirculantes pré-tensionadas, sem folga
설명
Vantagens – Seus benefícios
- Alta capacidade de carga de momento
devido ao uso de guias de trilho perfilado de alto desempenho - Alto grau de rigidez
devido à geometria especial do perfil extrudado - Uma serrilha retificada garante alta precisão e qualidade da superfície das castanhas base, bem como uma vida útil aumentada
através de superfícies de localização usinadas para a guia - Soluções completas eficientes
devido a inúmeras possibilidades de combinação de eixos - Opções do coletor
(corrente de arrasto de cabo, fole, posição intermediária etc.) para otimização especial para se adequar à sua aplicação específica - Furos de montagem padronizados
para inúmeras combinações com outros componentes do sistema modular
Opções e informações especiais
- Versão abaixo
Maior grau de proteção contra materiais penetrantes; para uso em ambientes sujos. - Como padrão, este módulo pode ser combinado com vários componentes do sistema modular. Ficaremos felizes em ajudá-lo.
- Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da norma EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação. Componentes como rolamentos, guias lineares ou amortecedores não são fornecidos com lubrificantes compatíveis com alimentos.