생산 효율성을 높이고자 하는 모든 기업은 자동화에 의존합니다. SPS 2024에서는 당사의 솔루션이 어떻게 생산성을 높이고 미래에도 경쟁력을 유지하는 데 도움이 되는지 보여드리겠습니다. 주로 미래 주제인 전기 이동성, 메카트로닉스, 인공지능에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 주제가 지속 가능하고 효율적인 생산에 엄청난 잠재력을 제공하기 때문입니다. 전기 자동차용 RCG 배터리 그리퍼, 새로운 EZU 전기 센트릭 그리퍼, AI 지원 2D 그래스핑 키트와 같은 혁신적인 제품을 통해 효율적이고 유연한 그리핑 솔루션을 선보이고 있습니다.
기술 부족과 비용 상승의 시대에는 자동화가 성공의 열쇠입니다. 툴 홀딩과 워크 홀딩, 그리핑 및 자동화 기술 분야의 전문 기업으로서, 우리는 또한 전체 생산 공정을 개별적으로 최적화하는 맞춤형 엔지니어링 솔루션도 제공합니다. 기계 로딩이든 전기 자동차와 같은 특수 응용 분야이든, 우리는 귀사의 생산 활동에서 더 큰 유연성, 정밀성 및 안정성을 보장합니다. 자동화의 미래를 함께 만들어 나갑시다!
전시장에서 직접 만나 생각을 나누고 싶습니다!
자동차 산업은 전통적인 연소 엔진에서 E-모빌리티로 전환하는 격변에 직면해 있습니다. SCHUNK는 전기 자동차 분야 파트너로서, 배터리 기술과 전기 구동 시스템의 생산, 취급, 조립을 위한 최적의 개념과 솔루션을 제공합니다. 헤어핀 고정자, 샤프트 및 로터에 대한 혁신적인 핸들링 기술과 최종 조립에 대한 고급 수준의 방법을 통해, SCHUNK는 전기 구동의 완전 자동화에 기여하고 있습니다. 이러한 기술과 방법은 E-모빌리티로의 원활한 전환을 가능하게 하고 혁신의 역동성을 촉진합니다.
뉘른베르크에서 주목할 만한 제품은 배터리 셀을 유연하게 취급할 수 있는 새로운 RCG 원형 셀 그리퍼입니다. 움직이는 핑거가 있는 기존의 평행 그리퍼는 셀 배터리를 움직이고, 더 큰 셀로 그룹화할 때 이를 잡고, 다루고, 단단히 위치시키는 데 어려움을 겪습니다.
SCHUNK의 RCG 라운드 셀 그리퍼는 이런 과제를 해결합니다! RCG는 장비에 최소한의 영향을 주면서 최고 정밀도를 제공합니다. RCG는 원형 셀 배터리를 집어 올리고, 놓고, 정렬하고, 위치를 지정하는 등 다양한 솔루션에 사용할 수 있습니다.
표준 부품을 사용할 수 없는 경우도 있습니다. 이를 위해 SCHUNK Engineering이 존재합니다. 간단한 조정에서부터 처음부터 개발해야 하는 복잡한 맞춤형 클램핑 또는 자동화 솔루션까지 모두 가능합니다. 고객 서비스 팀과의 개인 상담 외에도, 디지털 도구가 개별 구성에 대한 지원을 제공합니다. easyJAW (척 죠) easyToolholder (툴홀더), FGR(그리퍼 핑거), ELG 및 PLG와 리니어 모듈 구성기. 검증된 구성기를 통해 몇 번의 클릭으로 맞춤형 솔루션을 쉽게 구현할 수 있어 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
메카트로닉 그리퍼는 위치, 스트로크, 힘 등 다양한 조정 옵션으로 최대한의 유연성을 제공합니다. 미래 개발 가능성을 염두에 두고 설계되었기 때문에, 언제든지 새로운 소프트웨어 기능을 통합할 수 있어 높은 수준의 적응성이 보장됩니다. SCHUNK 그리퍼는 기존 로봇 및 제어 시스템에 쉽게 통합할 수 있으며, 빠른 시운전이 가능합니다. 이 제품은 대량 생산부터 소량 생산까지 광범위한 응용 분야에 적합하며 효율성 증대에 기여합니다. 또한 압축 공기 없이 작동하므로, 특히 에너지 효율성과 지속 가능성이 뛰어나 깨끗하고 이동성이 뛰어난 응용 분야에 이상적입니다.
시각 기반 애플리케이션 키트 SCHUNK의 EGU와 같은 애플리케이션별로 엄선된 그리퍼, 카메라 시스템, AI 소프트웨어가 사전 설치된 산업용 PC로 구성됩니다. 해당 키트의 모든 부품은 서로 정확하게 일치하며, 프로세스의 신뢰성을 높여줍니다. SCHUNK는 위치 지향적이지 않은 물체를 자동으로 처리하는 속도를 향상시키기 위한 지능형 키트를 개발했습니다. 프로그래밍이나 이미지 처리에 대한 사전 지식이 없어도 사용이 가능합니다. 숙련된 직원들이 반복적인 업무에서 벗어나 더 건강하고 매력적인 근무 환경을 조성할 수 있습니다. 이는 또한 기술상 심사위원단의 확신을 가져왔습니다. HERMES AWARD는 하노버 메세 무역 박람회 개막식에서 발표되었습니다.