단 1 차례 단일 작업으로 포지셔닝 및 클램핑 – VERO-S가 합리성의 중심으로 이동합니다. 셋업 시간 옵티마이저는 배치 크기 1로부터 더욱 긴 기계 가동 시간과 합리적인 생산을 보장합니다. 새로운 고급 모듈은 매우 효율적인 워크피스 클램핑을 위한 1,000개 이상의 가능한 결합으로 구성되는 기존 VERO-S 모듈형 시스템과 완전하게 호환됩니다.
슝크는 기존의 최고 판매 제품인 NSE plus와 비교하여 NSE3의 성능 특성을 다시 한번 크게 높였습니다. 여기에는 모듈 본체의 치수 안정성은, 물론 풀 다운 포스의 증가가 포함됩니다. 이는 새로운 모듈이 더욱 높은 기울임 모멘트와 전단력을 흡수할 수 있다는 의미입니다. 해당 모듈은 고유하고 다양하게 확장하실 수 있습니다. 가장 놀라운 기능은 선택 사항인 스프링 구동 원뽈형 씰이며, 클램핑 핀 리프팅 시 자동으로 모듈의 변경 인터페이스를 고정합니다.
1) 선택 사항 콘 씰
2) 특허받은 이중 스트로크 시스템
3) 풀다운 포스 강화를 위한 터보 기능
4) 완전 밀폐 시스템을 채택하여 유지보수 불필요
5) 클램핑 슬라이드 위치의 "개방 상태" 및 "잠금 상태" 모니터링
6) 힘의 흐름 내 슬라이딩 베어링
7) 쉬운 세척을 위한 저위치 카운터싱크 나사 (countersunk screws)
풀 다운 포스를 더욱 높이기 위해, 슬라이딩 베어링이 실린더형 핀의 위치를 지정하기 위해 피스톤에 통합되었습니다. 따라서 효율성이 향상되며 동시에 마모가 최소화됩니다.
NSE3 138 퀵 체인지 팔레트 모듈은 NSE plus 138 모듈과 100% 호환되며 함께 설치할 수 있습니다. 모듈끼리 1:1 교환이 가능합니다.
NSE3 세대에서는 모든 퀵 체인지 팔레트 모듈이 원뿔형 씰 통합을 위해 기본으로 장착되어 있습니다. 표준 플러그는 원뿔형 씰로 나중에 쉽게 대체 가능합니다.
새로운 세대에서도 이용 가능 – 툼스톤 모듈 NSE-T3 138. 매우 견고한 모듈 사용 시 더욱 높은 절단 매개변수를 실행할 수 있습니다. 장점: 더욱 높은 풀다운 포스, 선택 사항인 원뿔형 씰, 더욱 긴 서비스 수명