arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
공작물 클램핑 기술

100% 전동!

SCHUNK는 KONTEC KSX-E를 통해 무한 프로그래밍이 가능한 클램핑 스트로크를 갖춘 최초의 100% 전동 5축 클램프를 출시합니다. 이는 디지털화되고 에너지 효율적인 생산을 위한 또 다른 미래의 구성 요소입니다.
제품 이미지 – KSX-E KSX 제품군의 새로운 제품: 자유롭게 프로그래밍 가능한 클램핑 스트로크를 갖춘 KSX-E 전동 5축 바이스.

디지털 기술은 제조 공정을 더욱 에너지 절약적이고, 효율적이며, 유연하게 만드는 것을 가능하게 합니다. 이들은 건강하고 경제적으로 성공적인 생산을 가능하게 하는 "Healthy Factory"의 핵심 구성 요소입니다. 이러한 목표를 염두에 두고, SCHUNK는 클램핑 디바이스의 구성 가능화 및 네트워크화를 점점 더 확대하고 있습니다. 이는 특히 소규모 및 중규모 배치 규모의 가공과 투명한 프로세스 모니터링에서 장점이 뚜렷하게 드러납니다. 이러한 목적을 위해 SCHUNK는 검증된 KSX 시리즈 5축 클램프에 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 클램핑 스트로크를 갖춘 전동 버전인 KONTEC KSX-E를 추가했습니다.

디지털화된 프로세스 모니터링

새로운 KONTEC KSX-E는 바닥의 스프링 접점이나 측면의 케이블 연결 플러그 연결을 통해 24V DC로 제어됩니다. 클램핑 포스 클램핑 스트로크, 또는 조(jaw) 위치와 같은 모든 프로그래밍 가능한 매개변수는 내장된 IO-Link 인터페이스를 통해 실시간으로 모니터링되고 기계 제어 장치로 전송되어 분석될 수 있습니다. IO-Link는 클램핑 디바이스가 IO-Link 마스터를 통해 해당 필드버스 시스템에 통합될 수 있는, 필드버스에 독립적인 지점 간 연결입니다. 미래에는 앱으로 데이터를 전송하고 무선이나 케이블을 통해 구성하는 것도 가능해질 것입니다.

최적의 5면 접근성

최대 420mm의 넓은 클램핑 범위와 죠의 사전 위치 설정 기능을 갖춘 KONTEC KSX-E는 다양한 부품이 포함된 자동화된 기계 로딩 작업에서 특히 유연성을 발휘합니다. 매우 높은 죠를 갖춘 기하학적 구조를 갖춰 이 바이스는 5축 기계에서 5면 완전 가공을 위한 최적의 접근성을 보장합니다. 상단에 장착된 스핀들은 파지력이 공작물 바로 아래에 가해지므로 죠가 들어올려지는 것을 방지합니다. 죠당 최대 40kN의 자유로운 프로그래밍이 가능한 클램핑 포스로 최소한의 클램핑 표면에서도 공작물을 안정적으로, 진동 없이 클램핑할 수 있습니다. 이 바이스는 칩, 먼지 또는 냉각수의 영향을 받아도 안정적으로 작동합니다. 완벽한 밀봉 및 금속 하우징으로 전자 장치와 액추에이터도 최적으로 보호됩니다.

SCHUNK의 포괄적인 시스템 및 상부 죠 포트폴리오가 KONTEC KSX-E의 전체 패키지를 완성합니다. 적합한 클램핑 죠를 디지털 SCHUNK 클램핑 퀵 죠 파인더를 사용하여 쉽게 찾을 수 있습니다. SCHUNK는 2025년 1분기부터 125 사이즈의 KONTEC KSX-E를 출시할 예정입니다.