arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWB-SA 201 유사 그림

SWB-SA 201

풀 그립 죠, 알미늄 재질

ID 170106

SWB-SA 201, 풀 그립 죠, 알미늄 재질
  • 톱니: 1/16" x 90°
  • 홈의 폭: 17 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
제품 그룹 풀 그립 죠, 알미늄 재질
톱니 1/16" x 90°
슬롯 너비 N [mm] 17.0
B 너비 [mm] 140.0
B1 너비 [mm] 40.0
높이 H [mm] 75.0
높이 H2 [mm] 65.0
길이 L [mm] 72.5
구멍 공간 a [mm] 35.0
구멍 공간 b [mm] 22.0
나사 M12
재료 알루미늄
m/set [kg] 4.2