PNK-G 400-2
펜들럼 죠 어셈블리
ID 190619
PNK-G 400-2, 펜들럼 죠 어셈블리
- 톱니: 직선형 톱니
- 전달 유닛: 1 피스
- 제공 범위: SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110PT-S 400-1, ID-Nr. 191524SP 400-1, ID-Nr. 194108
기술 세부 정보
제품 그룹 | 펜들럼 죠 어셈블리 |
---|---|
톱니 | 직선형 톱니 |
B 너비 [mm] | 150.0 |
B1 너비 [mm] | 32.0 |
높이 H [mm] | 99.0 |
길이 L [mm] | 125.0 |
클램핑 깊이 T [mm] | 50.0 |
나사산 공작물 스톱 G | M8 |
m/piece [kg] | 3.7 |
펜듈럼 죠가 전동 선반 척에 사용되는 경우 간극이 발생할 수 있습니다. 이러한 간극을 극복하기 위해 우리는 공급 범위에 속하는 서로 다른 클램핑 인서트 2개를 공급하고 있습니다.