TRIBOS SVL-32 Ø14x150
다각형 익스텐션
ID 205612
TRIBOS SVL-32 Ø14x150, 다각형 익스텐션
- TRIBOS SVL
- 클램핑 지름: 14 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 32 mm
- 전체 길이: 150 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 최소 토크: 50 Nm
기술 세부 정보
시리즈 | TRIBOS SVL |
---|---|
최소 토크 [Nm] | 50.0 |
D2 [mm] | 22.0 |
D3 [mm] | 24.1 |
D5 | 32 mm |
L2 [mm] | 47.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 45.0 |
L5 [mm] | 50.0 |
L6 [mm] | 85.0 |
G | M10x1 |
기술 | 다각형 익스텐션 |
클램핑 지름 D1 | 14 mm |
툴홀더 인터페이스 | SVL-32 |
중량 [kg] | 0.6 |
전체 길이 L [mm] | 150.0 |
버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
최대 속도 제한
41.000 1/min
개별
중금속 타입도 주문 가능함
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능