GSW-M 20
Magnetic gripper with shank interface
ID 308355
Magnetic gripper with shank interface GSW-M, Size: 20, pneumatic, hydraulic
- Max. ambient temperature: 90 °C
Technické údaje
| Weight [kg] | 1.0 |
|---|---|
| Holding force [N] | 70.0 |
| Recommended workpiece weight [kg] | 3.5 |
| Max. permissible RPM [1/min] | 0.0 |
| Nominal operating pressure compressed air [bar] | 6.0 |
| Minimum operating pressure compressed air [bar] | 2.0 |
| Max. operating pressure of the compressed air [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure coolant [bar] | 40.0 |
| Min. operating pressure coolant [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure of the coolant [bar] | 50.0 |
| IP protection class | 44 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Diameter D [mm] | 67.0 |
| Height Z [mm] | 177.1 |
| Moment Mx max. [Nm] | 13.5 |
| Moment My max. [Nm] | 13.5 |
| Moment Mz max. [Nm] | 30.0 |
| Force Fx max. [N] | 150.0 |
| Force Fy max. [N] | 150.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 400.0 |
| Broach spring force Fc [N] | 80.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります
作動方式
永久磁石
ハウジングの材質
アルミニウム
スピンドルインターフェース材質
アルミ合金
作動
機械のクーラント (フィルター式、最大粒子サイズ 30 µm) の場合は油圧式、フィルターを通した圧縮空気 (ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠) の場合は空圧式
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
組み付け・取扱説明書